Fisher easy-e 극저온 밸브는 스테인리스 강 구조 재질과 가공된 확장 본넷을 갖추고 있는 글로브(globe) 유형의 싱글 포트 밸브입니다. 이 밸브는 -198°C(-325°F)의 극저온 환경에서 액체와 가스의 자동 제어 또는 온/오프 제어를 제공하도록 디자인되었습니다. 필요할 경우, 이 견고한 밸브는 특정 액화 천연 가스 서비스 같은 화학 및 탄화수소 프로세스 산업 내의 특수 적용 환경을 위한 완전한 셧오프 기능을 안정적으로 제공할 수 있습니다.