이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Hytork-L6N

Hytork Excel Commando 랙 및 피니언 공압 밸브 액추에이터

선정 제품 설명

당사는 작동 제품 부문의 탄탄한 엔지니어링 및 기술을 통해 고품질, 모듈식 액추에이터 설계, 고유한 기능, 고객 혜택, 경제적 비용을 고유하게 결합합니다.

특징

  • 모듈식 구성
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
전력원
Pneumatic
제품 유형
공압 액추에이터
작동
Quarter-turn
인증
이 제품은 전기 및 전자 장비에서 특정 유해 물질 사용 제한에 대한 Directive 2011/65/EU(RoHS 2)의 범위에서 제외된 대규모 고정 설비에만 사용해야 합니다.
제어 유형
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
밸브 유형
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
작동 온도
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
토크/추력
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
작동 압력
up to 8.3 bar / 120 psi

문서 및 도면