이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.

Micro Motion™ 4700 코리올리스 구성 가능 입력 및 출력 트랜스미터

Micro Motion 4700 트랜스미터는 소형 C1D1(구역 1) 하우징, 구성 가능하고 라이선스가 부여된 1~3개 출력 채널의 확장성, 4-와이어/9-와이어 하위 호환성을 제공하며, 로컬 운영자 인터페이스(LOI)를 사용하여 완전히 구성할 수 있습니다. 옵션형 데이터 이력(historian)을 사용하면 타임 스탬핑된 공정 및 계기 진단 데이터에 액세스할 수 있습니다. 옵션형 Bluetooth® 디스플레이는 무선 구성을 제공하므로, 장치에 연결하기 위해 화기 작업 허가가 필요하지 않으며 위험 가능성이 있는 지역에서 시간 소비를 최소화하여 생산성과 안전성을 높입니다. Smart Meter Verification Basic은 미터가 올바르게 작동함을 확실히 보여주는 기준으로 탑재됩니다.

자세히 보기...

제품

Search
제품 검색결과 121건 중 1-23
F025S
4700 Flow Transmitter
CMF300A
4700 Flow Transmitter
CMF200B
4700 Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
G100M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
CMFHC2Y
4700 Flow Transmitter
CMF400H
4700 Flow Transmitter
CMFHC3M
4700 Flow Transmitter
H300S
4700 Flow Transmitter
CMFS100P
4700 Flow Transmitter
CMF010L
4700 Flow Transmitter
CMFS025H
4700 Flow Transmitter
F300S
4700 Flow Transmitter
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
4700 Flow Transmitter
CMF050M
4700 Flow Transmitter
R100S
4700 Flow Transmitter
CMF100M
4700 Flow Transmitter
T075T
4700 Flow Transmitter
CMF200M
4700 Flow Transmitter
CMFS100M
4700 Flow Transmitter
H050F
4700 Flow Transmitter
T100T
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
환경 사양
작동: -61°F(-52.0°C)~149°F(65.0°C)
보관: -61°F(-52.0°C)~185°F(85.0°C)
진동 한계
IEC 60068-2-6, 내구성 스위프, 최대 1.0g까지 5~2000Hz를 충족합니다.
하우징
트랜스미터 NEMA 4X(IP66/67/69) 폴리우레탄 도장 주조 알루미늄 또는 316 스테인리스 강
습도 범위
습도 한계는 -40°F(-40.0°C)~149°F(65.0°C) 범위에서 5~95% 상대 습도, 불응축식입니다.
선형성
0.015% 스팬, 스팬 = 16mA
입력 신호
입력/출력: 트랜스미터 입력/출력 및 디지털 통신에 최대 3쌍의 배선 터미널 사용 나사 터미널은 26AWG(0.129mm²)~14AWG(2.08mm²)의 고체 또는 연선 컨덕터를 수용합니다.
센서 유형
  • 4-와이어 원격 마운트 – 4-와이어 센서에 연결할 경우 4개의 터미널
9-와이어 원격 마운트 – 9-와이어 센서에 연결할 경우 9개의 터미널
서비스
  • (Hart) 서비스 포트에 임시 연결할 경우 클립 2개
  • 상용 USB 장비 및 케이블에 연결된 USP
전원 공급
패시브 전력 - 최대: 30VDC, 최대 루프 저항: 1080ohm @ 30VDC
액티브 전력 - 공칭: 24VDC
하우징
NEMA 4X(IP66/67) 폴리우레탄 도장 주조 알루미늄. 1/2인치 NPT 또는 M20 도관 연결부에 사용 가능
무게
  • 일체형 마운트 버전 6.48lb(2.939kg)
  • 원격 마운트 버전 8.21lb(3.724kg)
케이블 글랜드
2개의 1/2인치 -NPT 또는 M20 x1.5 암 도관 포트
마운팅
  • 다음 코리올리스 센서에 일체형으로 장착 가능: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
  • 다음 코리올리스 센서에 원격으로 장착 가능: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
디스플레이/인터페이스
  • LCD 판넬을 사용하는 표준 사용자 인터페이스
  • 일반적인 범위가 49ft(14.94m)인 Bluetooth® 무선 기술 디스플레이 옵션을 사용할 수 있습니다
  • 디스플레이 불포함

특징

  • Micro Motion 4700 구성 가능 입력 및 출력 트랜스미터를 사용하면 유량 측정 응용 분야에 신뢰할 수 있는 정확한 Micro Motion 코리올리스 미터를 사용할 수 있어 출력과 진단이 유연해집니다. 코리올리스 미터는 측정 정확도, 반복성 및 운영 절감 효과를 제공합니다.
  • 컴팩트한 일체형 마운트 트랜스미터 디자인으로 전기비를 절약하고 통합 시스템과 SKID에서 사용할 공간을 절약할 수 있습니다.
  • 직접 질량 측정 방식으로 공정 제어를 개선하면서 필요한 측정 장치 수 감소
  • Smart Meter Verification™으로 계기 성능에 필요한 신뢰성 제공
  • 제로 검증으로 검교정을 확인하고 계기를 다시 영점으로 설정할 때 표시
  • 세부 측정 기록에 쉽게 접근하므로 더욱 탁월한 문제 해결과 최적화 공정에 귀중한 통찰력을 제공
  • 다상 유량에서 발생하는 이벤트를 실시간으로 표시하여 더욱 뛰어난 공정 제어 가능
  • 높은 정확도의 밀도 측정으로 공정에서 낭비를 줄이거나 제거할 수 있으며, 내장된 이력(historian)을 통해 11일 동안 매초, 1년 동안 5분마다 문제 및 공정 편차를 기록합니다
  • 유량계 설치와 작동에 필요한 전문 지식과 시간을 최소화하도록 설계
  • IEC 61508에 따라 SIL2/3 지원(단일 미터/다중 미터 모두) 인증
  • Wireless THUM™ 옵션을 통해 설치와 운영 유연성 극대화

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 21개 결과 중 1-10
:
비교
비교
비교
비교
비교
비교
비교
비교
비교
비교