이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Micro Motion-G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel

Micro Motion™ G300M 코리올리스 미터 3인치(DN80) 316L 스테인리스 강

선정 제품 설명

범용 질량 유량 및 밀도 측정에 적합한 316L 스테인리스 소형 코리올리스 유량계.

제품

Search
제품 검색결과 8건 중 1-8
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1500
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4200
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
5700
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1700
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2700
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
2500
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
질량 유량 정확도(액체)
유량의 ±0.25%(표준), 유량의 ±0.15%(옵션), 유량의 ±0.10%(옵션)
질량 유량 반복성(액체)
유량의 0.125%(표준), 유량의 0.075%(옵션), 유량의 0.05%(옵션)
체적 유량 정확도(액체)
유량의 ±0.25%(표준), 유량의 ±0.15%(옵션), 유량의 ±0.10%(옵션)
체적 유량 반복성(액체)
유량의 0.125%(표준), 유량의 0.075%(옵션), 유량의 0.05%(옵션)
질량 유량 정확도(기체)
유량의 ±0.5%
질량 유량 반복성(기체)
유량의 0.25%
밀도 정확도(액체)
±0.005g/cm³(5.0kg/m³)
온도 정확도
±1°C reading의 ±0.5%
센서 최대 작동 압력
1,450psig(100barg)
인증/승인
CSA
IECEx
ATEX
방수 및 방진(IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 및 SIL3
EMC 효과
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 22.94” (58.3 cm)
Weight
CL150 flange: 77 lb (35 kg)

특징

  • 공간이 제한된 곳에 적합한 초소형 설치 공간
  • 까다로운 환경에서 내구성을 보장하기 위한 레이저 에칭 태깅
  • Micro Motion 전자장치를 통해 광범위한 연결성 및 사용 편이성 제공
  • 지능형 미터 검증(Smart Meter Verification) 기능을 사용해 실시간으로 공정 중 측정 무결성을 보장합니다.
  • CSA, ATEX, IECEX 및 NAMUR 등 광범위한 미터 승인 및 인증
  • MyEmerson 도구를 통한 선택 및 구성의 용이성 제공
  • 취급 및 이동 설치가 용이한 경량 설계

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 3개 결과 중 1-3
:
비교
Micro Motion™ 모델 800 고급 핵심 프로세서 어셈블리
제품 유형
교체 부품
호환성
제품군
유량 - 코리올리스
가용성
제품 유형
호환성
제품군
교체 부품
유량 - 코리올리스