이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 2051L 무선 레벨 트랜스미터

선정 제품 설명

Rosemount 2051L 무선 레벨 트랜스미터는 다양한 공정 연결, 재질 및 WirelessHART® 기술을 통해 레벨 계측을 제공합니다. 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 이 무선 장치의 SmartPower™ 모듈은 현장에서 교체 가능합니다. 기존 설치에 비해 더 향상된 성능을 제공하기 위해 이 트랜스미터는 Tuned-System™ 어셈블리 및 직다이렉트 마운트 옵션을 갖추고 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 1건 중 1-1
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
최대 운영 압력
최대 300psi(20,68 bar)
공정 온도 범위
충전 유체 기준 - 최대 205°C(401°F), 최소 -105°C(-157°F)
통신 프로토콜
WirelessHART®
씰 시스템 유형
다이렉트 마운트 , Tuned-System
트랜스미터 연결
용접-수리 가능
프로세스커넥션
플랜지형: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
공정 접액부 재질
316L SST, Alloy C-276, 탄탈륨(tantalum)
진단
기본 진단
인증/승인
NACE®, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 사양 참조
업데이트 속도
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
전원 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
무선통신 거리
내부 안테나(225m)

특징

  • WirelessHART® 기술은 안전하고 비용 효율적이며 >99%의 데이터 신뢰성 제공
  • Tuned-System 방식과 다이렉트 마운트 방식을 통해 레벨 응용 분야에서 최적의 제공
  • 씰 시스템을 최적화하여 까다로운 공정 조건에서 고품질의 측정 가능
  • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈은 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능합니다.
  • 간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 28개 결과 중 1-10
: