이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-3051SAL Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL 레벨 트랜스미터

선정 제품 설명

가압 및 배기형 탱크 레벨 측정을 위한 향상된 기능을 제공하는 동급 최고의 솔루션인 Rosemount 3051SAL 레벨 트랜스미터를 사용하여 극한 상황에서도 안정적인 압력 측정이 가능합니다. 이 트랜스미터는 안전이 인증되었으며 통찰력 향상을 위한 어드밴스트 자가진단으로 엔지니어링되었습니다. 다이렉트 마운트, 분리형 설치, 밸런스 시스템 및 Tuned-System™ 어셈블리가 가능하도록 설계된 이 장치는 다양한 요구 사항을 충족하고 레벨 응용 분야의 요구 사항을 처리할 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 2건 중 1-2
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
최대 운영 압력
최대 10,000psi(689.48bar)
프로세스 온도 범위
충전 유체 기준 - 최대 410°C(770°F), 최소 -105°C(-157°F)
통신 프로토콜
4-20mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
씰 시스템 유형
다이렉트 마운트, 분리형 설치, Tuned-System, Balanced-System
트랜스미터 연결
용접-수리 가능, 완전 용접
프로세스 연결
플랜지형: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�나사산형: NPT, DIN, ISO
�위생용
공정 접액부 재질
316 SST, Alloy C-276, Alloy 400, 탄탈륨(tantalum), 금도금 Alloy 400, 금도금 316L SST, 모든 재질 목록은 사양서 참조
진단
기본 진단, 루프 무결성, 공정 정보, 플러그형 임펄스 라인
인증/승인
독립적인 타사 IEC 61508에 따라 SIL 2/3 인증, NACE®, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 규격 참조

특징

  • 다이렉트 마운트, 분리형 설치, Tuned-System, Balanced-System이 가능해 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
  • Tuned-System은 기존 설치에 비해 온도 효과를 10-20% 줄이고 응답 시간을 80% 개선 가능
  • 플랜지형, 나사산형 및 위생용(Hygienic) 씰을 포함하여 다양한 공정 연결 방식을 제공합니다.
  • 용접-수리 가능한 구조의 디자인을 선택하면 씰 시스템을 수리할 수 있습니다. 전체 용접의 디자인은 까다로운 어플리케이션을 위한 견고한 연결 방식입니다.
  • 스케일 변수는 트랜스미터가 레벨 단위를 출력하게 합니다.
  • 리모트 디스플레이로 동일 수준에서 트랜스미터 인터페이스에 접근하여 공정에 직접 설치하여 연결할 수 있습니다.
  • IEC 61508에 따른 타사의 SIL 2/3 인증 및 안전한 설치를 위한 FMEDA 데이터의 사전 사용 인증서
  • 고급 진단 기능으로 전기적 루프 문제 및 비정상 공정 상태 감지 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 30개 결과 중 1-10
: