이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL 무선 레벨 트랜스미터

선정 제품 설명

WirelessHART® 기술을 제공하는 Rosemount 3051SAL 무선 레벨 트랜스미터는 레벨 계측 최적화에서 비교 대상이 없는 탁월한 솔루션입니다. 다이렉트 마운트, 분리형 설치, Balanced System 및 Tuned-System™ 어셈블리가 가능한 이 무선 장치는 다양한 공정 요건을 충족할 수 있습니다. 밀봉 차단된 스테인레스 강 SuperModule™ 플랫폼으로 엔지니어링된 이 트랜스미터는 15년 제한 보증, 안정성 및 최대 10년의 전원 모듈 수명을 제공하여 현장 신뢰성을 구축합니다.

제품

Search
제품 검색결과 1건 중 1-1
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
최대 운영 압력
최대 10,000psi(689.48bar)
프로세스 온도 범위
충전 유체 기준 - 최대 410°C(770°F), 최소 -105°C(-157°F)
통신 프로토콜
WirelessHART®
씰 시스템 유형
다이렉트 마운트, 분리형 설치, Tuned-System, Balanced-System
트랜스미터 연결
용접-수리 가능, 완전 용접
프로세스 연결
플랜지형: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
�나사산형: NPT, DIN, ISO
�위생용
공정 접액부 재질
316 SST, Alloy C-276, Alloy 400, 탄탈륨(tantalum), 금도금 Alloy 400, 금도금 316L SST, 모든 재질 목록은 사양서 참조
진단
기본 진단, 루프 무결성, 공정 정보, 플러그형 임펄스 라인
인증/승인
NACE®, 3A, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 사양 참조
업데이트 속도
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
전원 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
무선통신 거리
표준형 안테나(225m), 확장형 안테나(800m), 분리형 안테나(225m), 분리형 고출력 안테나(1km)

특징

  • 안전하고 비용 효과적인 WirelessHART® 기술은 99% 이상의 데이터 신뢰성 제공
  • SuperModule 플랫폼은 15년 제한 보증 및 안정성을 제공하여 현장의 신뢰성 보장
  • 다이렉트 마운트, 분리형 설치, Tuned-System, Balanced-System이 가능해 다양한 응용 분야에 적합합니다.
  • Tuned-System은 기존 설치에 비해 온도 효과를 10-20% 줄이고 응답 시간을 80% 개선 가능
  • 전방향 외부 무선 안테나가 최대 1km(2/3mi.) 까지 범위를 확정하여 연결성이 향상됩니다.
  • 플랜지형, 나사산형 및 위생용 씰을 포함하여 다양한 공정 연결 방식을 제공합니다.
  • 최적화된 견고한 씰 시스템 구조는 수리 가능한 용접 방식과 전체 용접 옵션으로 제공되며 신뢰성이 높음
  • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈은 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능
  • 간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 30개 결과 중 1-10
: