이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 파이프 클램프 온도 센서

선정 제품 설명

어디에나 간편하게 설치할 수 있는 Rosemount 85 파이프 클램프 온도 센서는 다양한 클램프 스타일과 사이즈 및 재질을 지원하여 넓은 온도 범위의 적절한 표면 온도 측정 솔루션을 제공합니다. 이 백금 RTD(Resistance Temperature Detectors) 센서는 응답 시간을 개선하기 위해 은 또는 니켈 팁을 제공하며, 고속, 중액 또는 미립자를 가진 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다. 성능을 향상시키기 위한 스프링 장착 센서는 최적의 표면 접촉을 보장합니다.

제품

Search
제품 검색결과 11건 중 1-11
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
파이프 클램프 재질
ASTM 304 SST(1.4301), 듀플렉스 F51(1.4462), 탄소강(1.0037)
도선
PTFE 절연, 은 도금 구리 와이어
절연 저항
500VDC 및 실온에서 측정 시 1000MΩ의 최소 절연 저항
교정 옵션
-50~300°C(-58~572°F)에서 Class A 센서
인증/승인
위험 지역, 전체 인증 목록은 전체 사양 참조

특징

  • 센서는 어플리케이션 요구를 충족하도록 -328~572°F(-200~300°C)의 광범위한 온도 지원
  • 정확한 프로세스 온도 측정을 위해 Rosemount X-well™ 기술을 채택한 Rosemount 648 무선 제품에 직접 마운팅
  • 광범위한 클램프 스타일과 사이즈 및 재질을 이용해 어디에나 설치가 가능하며 애플리케이션 유연성 제공
  • 간단하게 연결할 수 있도록 볼트 단 2개로 설치(용착 불필요)
  • 응답 시간을 개선하기 위해 은 또는 니켈 팁으로 설계된 플래티넘 RTD 온도 센서
  • 내구성 및 안정성을 위해 고속, 중액이나 미립자를 가진 어플리케이션을 견딤
  • 안전성을 강화하기 위한 비방해적 설계를 통해 독성 유체가 프로세스에 침투하지 않음
  • 성능을 향상하기 위한 스프링 장착 센서는 최고의 표면 접촉 보장

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 1개 결과 중 1-1
: