이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-3051 Coplanar Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 Coplanar™ 압력 트랜스미터

선정 제품 설명

업계에서 검증된 Rosemount 3051에 특허 보유 Coplanar 기술을 적용하여 여러 측정 애플리케이션에 직접 장착할 수 있습니다. 10년 안정성과 150:1 rangedown을 통해 신뢰할 수 있는 측정 결과와 광범위한 애플리케이션 유연성을 제공합니다. 그래픽, 백라이트 디스플레이, Bluetooth® 연결, 유량 및 레벨별 구성, 필요한 데이터에 그 어느 때보다 신속하게 액세스하도록 설계된 향상된 소프트웨어 성능과 함께 사용할 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 12건 중 1-12
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
보증
최대 5년 제한 보증
Rangedown
최대 150:1
통신 프로토콜
4~20MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1~5V 저전력 HART®
측정 범위
최대 2000psi(137.89bar) 차압
최대 2000psig(137.89bar) 게이지
최대 4000psia(275.79bar) 절대압
습식 자재 공정
316 SST, Alloy C-276, Alloy 400, 탄탈륨(tantalum), Gold-Plated 316L SST, Gold-plated Alloy 400
진단
기본 진단, 공정 알람, 루프 무결성 진단, 플러그형 임펄스 라인 진단
인증/승인
독립적인 제삼자로부터 IEC 61508에 따라 SIL 2/3 인증, NSF, NACE®, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 규격 참조
무선 업데이트 비율
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
파워 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
무선통신 거리
내부 안테나(225m)

특징

  • 특허받은 Rosemount Coplanar 기술이 압력, 차압 유량 또는 차압 레벨 솔루션으로 최적화된 성능 제공
  • 분야별 구성을 통해 압력 트랜스미터를 적산계가 있는 유량계 또는 부피 계산이 가능한 레벨 트랜스미터로 전환 가능
  • 간단하게 설치할 수 있는 완전한 압력, 레벨 또는 유량 어셈블리로 누수 테스트와 교정을 거쳐 누수 지점이 70%까지 감소
  • 10년 설치 안정성과 150:1 Rangedown을 제공하여 안정적으로 측정하고 다양한 응용 분야에 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • Bluetooth® 무선 연결은 물리적 연결 또는 별도의 구성 도구 없이 유지보수 및 서비스 작업을 훨씬 더 간단하게 수행하는 프로세스입니다.
  • 그래픽 배면광 디스플레이는 모든 조명 조건에서 8가지 언어로 쉽게 작동합니다.
  • 루프 무결성과 플러그된 라인 진단은 안정성을 향상하고 가동 중단 시간을 감소하는 공정 품질에 영향을 미치기 전에 전기 루프 문제와 플러그된 임펄스 파이핑을 탐지합니다.
  • 퀵 서비스 버튼은 시운전을 간소화하는 내장 구성 버튼 제공
  • 타사의 IEC 61508에 따른 SIL 2/3 인증 및 안전한 설치를 위한 FMEDA 데이터의 사전 사용 인증서
  • 무선 기능
    • WirelessHART® 기술은 안전하고 비용 효과적이며 99% 이상의 데이터 신뢰성 제공
    • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈로 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능
    • 간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 43개 결과 중 1-10
: