이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-585 Annubar Primary Element

Rosemount™ 585 Annubar™ 극한 환경 서비스용 Primary Element

선정 제품 설명

Rosemount 585 Annubar Primary Element는 유량 측정 분야에 우수한 정확도와 성능을 제공하는 센서로 설계되었습니다. 견고한 센서 구성 방식으로 제조된 이 평균 피토 튜브는 극한 환경 서비스 및 고온(815°C/1500°F) 기능을 제공하며 다양한 재질에서 사용 가능합니다. 또한 양방향 유량 측정이 가능한 대칭적 설계로 유연성 있게 응용 분야에 적용할 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 5건 중 1-5
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
최대 작동 압력
ANSI B16.5 2500#
공정 온도 범위
815°C(1500°F)
유체 상태
액체, 가스, 증기
공정 접액부 재질
316/316L SST, Alloy C-276, Alloy 800H
보증
최대 5년 제한 보증

특징

  • 극한 환경 서비스 및 고온 응용 분야(815°C/1500°F)에 맞게 센서 구성 제공
  • 다양한 공정 조건에 맞는 다양한 재질 옵션 가능
  • 센서가 대칭적으로 설계되어 역방향 유량 측정이 가능합니다.
  • 대형 라인 사이즈에서 경량으로 설계할 수 있는 비용 효율적인 유량 측정 센서 입니다.
  • 다양한 옵션의 설치 방식을 제공해 여러 분야에 적용할 수 있는 뛰어난 설치 유연성

문서 및 도면