이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar 다상 염도 측정 시스템

선정 제품 설명

Roxar 다상 염도 측정 시스템은 다상 생산 유정에서 생성되는 물의 전도성 및 염도를 정확하게 실시간 측정할 수 있게 합니다. Roxar 다상 유량계와 함께, 운영자는 이 시스템을 통해 염분을 포함한 독립적인 다상 측정 값을 얻을 수 있으며, 유량 보증을 개선하기 위한 즉각적인 개선 조치를 취할 수 있고(부식, 침식 및 스케일 억제제를 최적화함), 물의 오염은 최소화하고 석유 및 가스 생산은 최대화할 수 있습니다.

Operating Range
Water transition point - 100% Water in Liquid Ratio (WLR)
0-80% Gas Volume Fraction (GVF)
Operating range can be extended towards 90% GVF dependent on operating pressure and flow profile
Meter Sizes
2", 3", 4" and 6"
Installation
Vertical upwards flow, preferably downstream of a blind-T
(Typically upstream of the Roxar 2600 MPFM)
Uncertainty
Typical uncertainty (90% confidence interval):
±0.5 abs Siemens/meter conductivity
±0.5 abs % Salinity (NaCl)
오차
±0.5abs Siemens/미터 전도도
±0.5abs% 염도(NaCl)
작동 범위
WTR(1) - 100% 액체 내 물 비율(WLR)
0 - 80%(2) 기체 분율(GVF)

(1) 수역 전이 지점
(2) 운용 범위는 운영 압력 및 유량 프로파일에 따라 GVF 90%까지 확장될 수 있습니다.
Process Wetted Materials
(1) 수역 전이 지점(2) 운용 범위는 운영 압력 및 유량 프로파일에 따라 GVF 90%까지 확장될 수 있습니다.
압력
5000psi(345bars)
온도
-20~+130°C(-4~+266°F)
미터 크기
2”~6”, 요청 시 다른 크기 제공
센서 기술
마이크로웨이브 트랜스미션 센서
통신 포트:
RS-485 x 2
길이
750mm

특징

  • 물 전도도 및 염도의 실시간 연속 출력.
  • 낮은 오차(+/-0.5abs Siemens/미터) 및 다상 유량계 향상을 위한 넓은 작동 범위
  • 파이프 스풀 및 유량 컴퓨터를 미터의 업스트림에 장착한 소형 설계로 손쉬운 설계와 유연성.
  • 신형 혹은 기존 다상 유량계와 통합할 수 있는 모듈성을 기반으로 한 독립형 제품.
  • Conductivity measurements support flow assurance activities, such as direct formation water detection and break-through monitoring, optimizing corrosion, erosion and scale inhibitors, and monitoring injected water breakthrough

문서 및 도면