이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
계획된 유지 관리
현재 정기점검을 실시하고 있습니다. 일부 사이트 기능이 영향을 받아 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기다려 주셔서 감사합니다.
AVENTICS-P-RPC

AVENTICS™ 시리즈 RPC 원형 실린더

선정 제품 설명

AVENTICS 시리즈 RPC 원형 프로파일 실린더는 광범위한 연결 옵션을 제공합니다. 청소가 용이하고 식품 등급 윤활제를 사용하여 식품 산업의 포장 응용 분야에 적합합니다. 또한 RPC 시리즈는 다양한 기계 자동화 요구의 표준 응용 분야에서 사용될 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 60건 중 1-10
:

특징

  • 작고 공간을 절약하는 디자인
  • ISO 15552에 따라 실린더보다 짧음
  • 더 작은 크기에 대한 요건을 충족하기 위해 하단 나사산이 없는 짧은 변형 사용 가능
  • 내부식성 재질: 스테인리스 강으로 만들어진 튜브 및 피스톤 로드와 아연 도금 처리 강으로 만들어진 커버
  • 32mm~63mm 피스톤 직경의 세 가지 디자인(표준, 소형, 미니)을 온라인 구성기에서 사용 가능

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 8개 결과 중 1-8
:

문서 및 도면