카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
Damcos KF/KFR 선형 단동 스프링 폐쇄식 액추에이터가 포함된 안정성이 높은 다용도의 액추에이터로 필요한 고장 시 폐쇄 성능을 얻을 수 있습니다. 유압으로 작동되어 출력 스핀들이 들려 올라가고(밸브가 열림) 스프링 패키지가 압축됩니다. 폐쇄형 트러스트(스피링)가 1500 - 16500Nm인 밸브에서 스핀들 끝을 해제한 경우 유압을 사용할 수 없는 비상 시 기본 제공 수동 핸드 펌프를 통해 KFR 액추에이터를 작동할 수 있습니다.