Fieldbus 및 I/O

Fieldbus 및 I/O(입력/출력)는 공정 자동화에서 계측을 연결하는 데 광범위하게 사용되는 산업 네트워크 시스템을 의미합니다. Fieldbus 기술은 멀티드롭 단위로 작동하여 장치 간의 양방향 통신을 용이하게 하면서 현장의 케이블 요구사항을 줄입니다. 디지털 또는 아날로그로 이용할 수 있는 I/O 시스템은 운영 구성 요소와 제어 시스템 간의 데이터 거래에 필수적입니다. 전체 I/O 기능을 갖춘 밸브 시스템을 지원하든 또는 I/O가 없는 직접 fieldbus 연결을 지원하든, 또는 독립형 솔루션을 지원하든 에머슨과 함께 통신 솔루션을 찾을 수 있습니다. 또한 활성화된 전자장치 및 OPC-UA 프로토콜 기능인 IIoT를 통해 모듈을 선택할 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Fieldbus 및 I/O

Fieldbus 및 I/O

1-7/7개 결과(제품 기준)
: