이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1199 다이어프램 씰 시스템

선정 제품 설명

Rosemount 1199 다이어프램 씰은 고온, 저온, 부식성 또는 침식성 공정으로부터 트랜스미터를 보호합니다. 이 씰 시스템에는 까다로운 공정을 위한 산업별 특화 씰과 다양한 솔루션을 포함되어 있습니다. 안전 인증된 이 시스템은 마운팅 하드웨어가 필요하지 않으며 다양한 압력 측정 분야에서 사용할 수 있고 안정적인 원격 측정이 가능합니다.

제품

Search
제품 검색결과 29건 중 1-23
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
2051G In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
씰 시스템 유형
직접 설치, 분리 설치, Tuned-System, Balanced-System
트랜스미터 연결
용접-수리 가능, 완전 용접
프로세스 연결
플랜지형: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST & JIS
나사산형: NPT, DIN, ISO
위생용
공정 접액부
316 SST, Alloy C-276, Alloy 400, 탄탈륨(Tantalum), 금도금 Alloy 400 또는 금도금 316L SST, CorrosionShield PFA 코팅 316 SST, 모든 소재 목록은 PDS 참조
인증/승인
독립적인 타사 IEC 61508에 따른 SIL 2/3 인증, NACE®, 위험 지역, 모든 인증 목록은 PDS 참조

특징

  • 부식, 침식 또는 극한 온도의 공정으로부터 트랜스미터 다이어프램 보호
  • 광범위한 종류의 씰이 산업별 응용 분야를 포함해 다양한 공정 요건 및 사양을 충족합니다.
  • IEC 61508에 따른 3rd party의 SIL 2/3 인증 및 안전한 설치를 위한 FMEDA 데이터의 사전 사용 인증서
  • 마운팅 하드웨어가 필요 없어 설치 비용이 절감됩니다.
  • 변경할 수 있는 직접 설치 방식 게이지 또는 절대압용 씰 시스템을 사용하여 가압 탱크 및 vent가 있는 탱크 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
  • Tuned-System은 기존 설치에 비해 온도 효과를 10-20% 줄이고 응답 시간을 80% 개선 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 25개 결과 중 1-10
: