에머슨의 새로운 3방향 소형 솔레노이드 밸브로 의료 제품 설계의 유연성 확장

ASCO 시리즈 090 새로운 3방향 소형 솔레노이드 밸브

새로운 ASCO™ 시리즈 090 3방향 소형 솔레노이드 밸브를 통해 설계자는 산소 요법, 압박 요법 및 가스 분석기 장치의 가스 제어에 적합한 더 가볍고 공간 효율적인 솔루션을 만들 수 있습니다. 고해상도 이미지

컴팩트하고 구성 가능한 3방향 밸브로 산소 요법 및 분석 장치의 고유량 및 정밀 가스 제어에 새로운 옵션 제공

뉴저지주 플로럼 파크 (2022년 4월 6일) - 에머슨은 ASCO™ 시리즈 090 소형 솔레노이드 밸브 제품군을 확장하여 새로운 3방향 시리즈 090 밸브 구성을 추가함으로써 산소 요법, 압축 요법 및 가스 분석기 장치에서 가스를 제어할 수 있는 보다 가볍고 공간 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.

원래 휴대용 의료 기기의 공기 및 불활성 가스용 양방향 밸브로 개발된 시리즈 090 밸브는 컴팩트 아키텍처, 작은 설치 공간(10.8mm) 및 5,000만 사이클 수명을 갖추어 최대의 신뢰성을 제공합니다. 또한 시리즈 090 밸브의 새로운 3방향 구성은 한 쌍의 양방향 밸브와 동일한 믹싱 및 전환 기능을 수행할 수 있으므로 산소 및 기타 홈케어 장치의 소형 고정밀 가스 공급 시스템 설계를 더욱 단순화할 수 있습니다.

모든 시리즈 090 밸브와 마찬가지로 새로운 3방향 밸브는 휴대용 의료 기기 용도에 적합한 유량 대 크기 비율로 가스 유량을 극대화하도록 설계되었습니다. 밸브 본체는 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 플라스틱으로 성형되며, 씰은 내구성이 뛰어난 플루오로카본(FKM) 엘라스토머로 제작됩니다. 시리즈 090 액추에이터는 높은 신뢰성과 낮은 전력 소비를 겸비하여 배터리 수명 및 장치 수명을 극대화합니다. 시리즈 090 밸브는 또한 모든 관련 유해 물질 사용 제한(RoHS) 및 CE(Conformité Européenne) 지침을 준수합니다.

"3방향 시리즈 090 소형 솔레노이드 밸브의 출시로 제품 설계자는 분석 및 치료 용도의 새로운 밸브 및 매니폴드 솔루션을 더 자유롭게 개발할 수 있게 되었습니다."라고 에머슨의 분석 및 의료 사업부 부사장인 Sven Richter는 말했습니다. "새로운 ASCO 시리즈 090 밸브와 같은 제품과 에머슨의 신속 설계 솔루션 기능을 함께 사용하면 에머슨의 OEM, 고객이 우수한 제품을 보다 신속하게 출시할 수 있으며 장기적인 경쟁력에 필수인 내부 생산 및 비용 효율성을 개선할 수 있습니다."

ASCO 시리즈 090 밸브에 대한 자세한 내용은 https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-series-090을 참조하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.