Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-SC4

AVENTICS™ Series SC4 Magnetic proximity sensors

Product Description

AVENTICS Series SC4 are Magnetic sensor ideal for use in tight spaces, with shortstroke cylinders and grippers with C-Slot.

Produkty

Search
1-6 z 6 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026162
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
PNP
Typ przyłącza elektrycznego
open cable ends
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
PNP
open cable ends
3-stykowy
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026164
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
PNP
Typ przyłącza elektrycznego
Plug
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
PNP
Plug
3-stykowy
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026167
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
NPN
Typ przyłącza elektrycznego
Plug
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
NPN
Plug
3-stykowy
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026163
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
PNP
Typ przyłącza elektrycznego
open cable ends
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
PNP
open cable ends
3-stykowy
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026165
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
PNP
Typ przyłącza elektrycznego
Plug
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
PNP
Plug
3-stykowy
AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026166
Szerokość gniazda
Gniazdo C 4 mm
Sygnał wyjściowy
NPN
Typ przyłącza elektrycznego
open cable ends
Liczba przewodów
3-stykowy
dostępność
Szerokość gniazda
Sygnał wyjściowy
Typ przyłącza elektrycznego
Liczba przewodów
dostępność
Gniazdo C 4 mm
NPN
open cable ends
3-stykowy

Charakterystyka

  • 4 mm C-slot
  • Type of contact: PNP, NPN
  • UL certification

Dokumenty i rysunki