LEVER KIT;;F414 - ISO;STEEL / PBT / SS304;DOUBLE D;BORE: DD0.625" x 0.438" (DD15.88 x 11.11 mm);PCD: F70 (Ø70 mm);LENGTH: 300
LEVER KIT;;F414 - ISO;STEEL / PBT / SS304;DOUBLE D;BORE: DD0.625" x 0.438" (DD15.88 x 11.11 mm);PCD: F70 (Ø70 mm);LENGTH: 300
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.