Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CSL-RD

AVENTICS™ Series CSL-RD Stainless Steel Round Cylinders (ISO 6432)

Product Description

The AVENTICS Series CSL-RD (ISO 6432) cylinder is a stainless-steel round cylinder, configurable in three different designs: standard, hygienic and short. The Series CSL-RD (ISO 6432) has a smooth profile and low surface roughness made of stainless steel, NSF-H1 grease and FDA compliant seals it is suitable for food contact. In addition, the cylinders are certified in accordance with regulation (EC) No 1935/2004.

Produkty

Search
1-10 z 594 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020398
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
25 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
25 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020399
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
50 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020400
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
80 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
80 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020401
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
100 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
100 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020402
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
125 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
125 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020403
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
160 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
160 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020404
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
200 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
200 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020405
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
250 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
250 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020406
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
320 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
320 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R412020407
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
400 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
16 mm
400 mm
Double-acting
elastyczna amortyzacja
7 Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Clean and compact design
  • The undercut-free scrapers prevent the accumulation of dirt and dead space around the piston rod
  • Guaranteed food safety
  • Resistant to chemicals
  • Offers piston diameters from 16 mm to 63 mm
  • Configurations available as single piston rod, elastic/ pre-adjusted/ manual adjusted cushioning, with magnetic detection, ATEX

Części

Search
1-10 z 103 wyników dla Parts & Accessories
:

Dokumenty i rysunki