Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-PRA

AVENTICS™ PRA Pneumatic Cylinders

Product Description

The AVENTICS Series PRA (ISO 15552) cylinders have a compact design profile with integrated sensor slots. The Series PRA (ISO 15552) cylinders can be used for all industries. This includes general automation technology, machine and systems construction, as well as specific industry applications.

Produkty

Search
1-10 z 810 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120001
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
25 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
25 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120002
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
50 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120003
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
80 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
80 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120004
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
100 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
100 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120005
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
125 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
125 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120006
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
160 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
160 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120007
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
200 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
200 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120008
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
250 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
250 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120009
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
320 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
320 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series 0822120010
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
400 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
Amortyzacja
regulowana pneumatyczna amortyzacja
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
Amortyzacja
dostępność
32 mm
400 mm
Double-acting
regulowana pneumatyczna amortyzacja
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • 6 mm T-slots and 4 mm C-slots allow for a large number of sensors to be mounted easily, quickly and compactly
  • Available in piston diameters from 32 mm to 125 mm
  • Modular sealing system allows for adaptability
  • Advanced pneumatic end position cushioning
  • Additional elastic damping elements
  • Wide range of variants and accessories available in the configurator

Części

Search
1-10 z 585 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Modular scraper system 0496301307
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
125 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
125 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496301404
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
125 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
125 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496301706
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
125 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
125 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496303105
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-10 °C
Rozmiar otworu
125 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-10 °C
125 mm
10 bar
AVENTICS™ Modular scraper system 0496303202
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-10 °C
Rozmiar otworu
125 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-10 °C
125 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496400402
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
40 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
40 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496400518
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
50 mm
63 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
50 mm
63 mm
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496400607
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
80 mm
100 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
80 mm
100 mm
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496400704
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
32 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
32 mm
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Modular scraper system 0496400801
Branża
Zastosowania przemysłowe
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
Rozmiar otworu
40 mm
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Min. temperatura otoczenia
Rozmiar otworu
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
-20 °C
40 mm
10 bar
7 Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki