Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-302

Mini válvulas solenoide ASCO™ série 302

Product Description

A série 302 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide pilotos de monobloco em miniatura, adequadas para uso com ar ou gás inerte. Estão disponíveis versões com ou sem LED integrado e indicadores LED elétricos de proteção que são visíveis de três lados.

Produtos

Search
1-10 de 26 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Meio
Ar, gás inerte
Função
3 vias - 3/2 normalmente fechada; 3 vias - 3/2 normalmente aberta
Tensão
24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso
Normas/regulamentações
IP65
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • Montável em qualquer posição sem afetar a operação
  • Manifold acoplável
  • Revestimentos à prova de explosão opcionais estão disponíveis
  • As válvulas atendem a todas as diretivas da UE

Documentação e desenhos