Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-296

Válvulas de isolamento de fluidos ASCO™ série 296

Product Description

As válvulas de isolamento de fluidos Série 296 da ASCO foram projetadas para controle de líquidos e gases agressivos em aplicações na produção farmacêutica, bioquímica, fotográfica, química, analítica, de chips e wafer. As válvulas são adequadas para as aplicações nas quais os fluidos não devem entrar em contato com as peças metálicas da válvula (controle eletromagnético da válvula solenoide). Tamanhos grandes de orifícios fazem com que estas válvulas sejam ideais para aplicações de alta pressão e alta taxa de vazão.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados; aço inoxidável
Meio
Gases e líquidos agressivos
Tamanho da porta/tubo
1/4 "; 3/8 "
Tipo de porta
NPTF
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv
Tensão
24 CC; faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • Ideal para sistemas de lavagem rápida de fluidos corrosivos e roteamento de reagentes agressivos para recipientes de reação química e contêineres de resíduos
  • Sistema de fole feito com as vedações em PTFE e FFPM. O corpo de PEEK com peças internas de aço inoxidável garante alta confiabilidade funcional
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações sem chumbo

Documentação e desenhos