Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

DeltaV™ M-series Fieldbus H1 Carrier

Product Description

O DeltaV M-series Fieldbus H1 Carrier conecta a E/S discreta montado em campo ao segmento fieldbus e reduz substancialmente a fiação, sendo os custos relacionados típicos de uma arquitetura fieldbus. O carrier é programado para aceitar os sinais discretos de E/S Clássico DeltaV™ e transmitir os sinais do segmento fieldbus para o controlador. Use o DeltaV M-series Fieldbus H1 Carrier como E/S remoto para oferecer 16 sinais em um segmento, reduzindo os custos de forma significativa.

Temperatura operacional
-25 a 70 °C (-13 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Misturas convencionais e dispositivos fieldbus no mesmo segmento
  • Utiliza cartões E/S Clássicos DeltaV™ em um segmento fieldbus
  • Reduz os custos de fiação