Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-RPE

Aquecedor piloto elétrico Fisher™ tipo RPE

Product Description

O tipo RPE é usado para reaquecer o gás do fornecimento de pressão, reduzindo os pilotos do regulador. O tipo RPE evita as inconveniências causadas pelo congelamento que ocorre durante grandes quedas de pressão. Há duas versões do tipo RPE.

Características

  • Robusto
  • Grande faixa de utilização
  • Proteção em caso de alta sobrepressão
Pressão máxima de operação
Termômetro de bolso com elemento de aquecimento: 100 bar
Medição de temperatura
Sonda térmica intercambiável 10 k?
Aquecedor
Dois cartuchos de aquecimento intercambiáveis: 280 W - 230 V
Intervalo de regulação da temperatura
Termostato: -30 a 90°C / -22° a 194°F
Fonte de alimentação
Relé de potência
I máx. ?2 A
U 250 V~
Proteção
Termostato: 2 A
Relé de potência: 2 A
Conexões pneumáticas
Entrada | Saída:
1/4 NPT - tubo 8/10
Conexões Elétricas
Caixa do tipo RPE elétrico: gaxeta NPT 3/4 para encaixe à pressão do cabo
Fiação elétrica: cliente
Pesos
Aquecedor: 1,4 kg | 3,1 libras
Aquecedor com elemento de aquecimento: 4,5 kg | 9,9 libras

Documentação e desenhos