Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Type B

Regulador de redução de pressão tipo B Fisher™

Product Description

O regulador tipo B é um regulador de operação direta e carregado por mola que oferece controle de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais para diversos fluidos gasosos. Esse regulador compacto pode ser instalado em um painel de redução de pressão ou em um painel de redução e medição acima do solo ou em módulos abaixo do solo.

Características

  • Válvula de corte rápido integral
  • Design compacto
  • Alívio interno
  • Duas etapas de redução para pressões de saída constantes
  • Filtro de entrada
Configurações disponíveis
B25: Pressão mínima de entrada do regulador 50 mbar
B40:?Pressão mínima de entrada do regulador 70 mbar
B50:?Bateria?Com?dois?reguladores?B25
BCH 30: Pressão mínima de entrada do regulador 80 mbar
Tamanho dos corpos
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1-1/4
Estilos de ligação de extremidade
Entrada: conexão esférica-cônica ou articulação plana
Saída: conexão de junta de meia-esquadria plana
Pressão de entrada
Pressão máxima de entrada: 4,0 bar | 58 psig
Faixa de pressão de entrada: 0,50 a 4,0 bar | 7,3 a 58 psig
Pressão de saída
Pressão de saída máxima: 400 mbar
Registro da pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
- 30° a 60°C | -200° a 140°F
Pesos de embarque aproximados
2 kg

Documentação e desenhos