Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Sistema de conexões hidráulicas de acesso de alta pressão Roxar

Product Description

O sistema de conexões de acesso hidráulicas Roxar foi desenvolvido para que se obtenha a segurança ideal na instalação de sondas e cupons, assim como para a recuperação sob pressão operacional total através do uso da ferramenta de recuperação hidráulica Roxar. Os adaptadores estão disponíveis para converter as conexões mecânicas em sistema hidráulico. O sistema não possui peças externas e fornece flexibilidade máxima no posicionamento da sonda e em instalações seguras.

Faixa de pressão
6000 psi (420 bar) PED ou 10 000 psi (690 bar) PED
Temperatura máxima
204 ºC/400 ºF
Materiais
Consulte a folha de dados
Conexões
Consulte a folha de dados

Características

  • Para usar com a ferramenta de recuperação hidráulica Roxar, oferecendo máxima segurança operacional (sem peças móveis externas)
  • Para usar com a ferramenta de recuperação hidráulica Roxar, fornecendo a menor liberação operacional requerida e flexibilidade para o posicionamento da sonda
  • Nenhuma rosca entre o bujão e a conexão, evitando problemas desagradáveis
  • Opção para atualizar o sistema mecânico em hidráulico a fim de obter maior segurança, usando adaptadores hidráulicos
  • O sistema é composto por bujões vazios/sólidos, conexões de acesso, materiais e faixas de pressão, bem como faixa de coberturas.

Documentação e desenhos