Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Ferramentas de recuperação hidráulicas e válvulas de serviço Roxar

Product Description

As ferramentas de recuperação hidráulicas e as válvulas de serviço Roxar permitem a recuperação eficiente e segura de sondas e cupons em conexões de acesso hidráulicas de 2 polegadas. Esta é a ferramenta de recuperação mais curta e mais leve no mercado e fornece aos operadores a flexibilidade e a conveniência na seleção dos melhores locais de monitoramento. A ferramenta não tem nenhuma peça móvel externa e, portanto, um registro de segurança exclusivo e sem o conhecimento de lesões.

Faixa de pressão
420 bar (6.000 psi) PED ou 690 bar (10.000 psi) PED (respeitar a pressão máxima da ferramenta de recuperação em linha de 420 bar (6.000 psi)
Temperatura máxima
204 ºC/400 ºF
Comprimento da válvula de serviço
168 mm para válvula simples de 6k; 276 mm para válvula dupla de 6k; 287 mm para válvula dupla de 10k
Comprimento
Consulte a folha de dados

Características

  • Nenhuma peça móvel externa, garantindo as recuperações seguras em campo para equipe e ativos
  • O tamanho pequeno permite flexibilidade na seleção dos melhores locais de monitoramento em uma planta (requisitos mínimos de espaço operacional)
  • Nenhuma seção roscada entre o bujão e a conexão (consulte o sistema de acesso) com a eliminação de travamento e emperramento de sondas, como problemas potenciais
  • A baixa massa é adicionada a operações convenientes e seguras
  • O bloco duplo e a válvula de serviço de purgamento aumentam a segurança operacional

Documentação e desenhos