Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-sandlog

Roxar SandLog

Product Description

O Roxar SandLog fornece várias leituras precisas da sonda de areia/erosão do elemento. Ele oferece comunicações off-line ou on-line com fio e garante informações rápidas e precisas sobre a taxa de erosão, além de fornecer um gerenciamento de dados efetivo juntamente com o software Roxar Fieldwatch. Combinado com os sensores Roxar SAM e Permasense, ele fornece a solução de gerenciamento de areia mais abrangente disponível e maior garantia da vazão.

Funções
Lê sondas de erosão/areia de vários elementos da Roxar
Resolução
24 bits. Nanômetro verificado de baixa sensibilidade para sondas ER, dependendo da sonda e das condições
Configurações
Off–line — dados para terminal em campo On–line 4–20 mA (analógico) Fieldbus digital on–line (protocolo Roxar)
Intervalo de medição
De 2 minutos a 24 horas
Faixa de temperatura
CorrLog fieldbus/4–20 mA: –40 °C a +70 °C (40 °F a 158 °F)
Terminal CorrLog: –40 °C a +60 °C (40 °F a 140 °F)
Capacidade de armazenamento
1500 leituras

Características

  • Juntamente com o detector acústico SAM e o Permasense, provavelmente a solução de gerenciamento de areia mais abrangente disponível
  • A melhor resolução e sensibilidade para medição
  • Várias sondas de elementos fornecem uma detecção superior e mais confiável de areia na vazão
  • Uma alta sensibilidade fornece uma resposta rápida a mudanças no conteúdo da areia, permitindo um ajuste eficiente às taxas máximas de produção permitidas
  • As medições de erosão fornecem uma boa indicação sobre a pior erosão em curva
  • Desenho robusto, desempenho comprovado em campo
  • Os dados de areia/erosão contínuos contribuem para operações seguras, minimizando os riscos de falha de integridade e erosão não controlada

Documentação e desenhos