Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-sandlog-wireless

Roxar SandLog wireless

Product Description

Roxar SandLog wireless é uma sonda de areia/erosão de vários elementos, de leitura do transmissor que faz parte da rede WIrelessHART, transmitindo dados para o Roxar Fieldwatch ou outro software. Roxar SandLog detecta taxas de erosão de areia de controle rápido. Combinada com Roxar SAM e Permasense, permite que os operadores ajustem de modo eficiente as taxas máximas de produção permitidas e garantam a vazão ideal.

Funções
Lê sondas de erosão/areia de vários elementos da Roxar
Resolução
25 bits. Nanômetro verificado de baixa sensibilidade para sondas ER, dependendo da sonda e das condições
Configurações
WirelessHART
Intervalo de medição
De 2 minutos a 24 horas
Faixa de temperatura
Fieldbus CorrLog/4–20 mA: –40 °C a +70 °C (40 °F a 158 °F) Terminal CorrLog: –40 °C a +60 °C (40 °F a 140 °F)
Formato de dados
Ferramentas de software para processar dados brutos no Fieldwatch que calculam taxas de corrosão e perda de metal.

Características

  • Juntamente com Roxar SAM e o Permasense, forma, provavelmente, a solução de gerenciamento de areia mais abrangente disponível
  • A melhor resolução e sensibilidade para medição
  • Várias sondas de elementos fornecem uma detecção superior e mais confiável de areia na vazão
  • A sensibilidade e a resposta rápida às mudanças no conteúdo da areia permitem o ajuste eficiente das taxas máximas de produção permitidas
  • As medições de erosão fornecem uma boa indicação sobre a pior erosão em curva
  • O WirelessHART permite atualizações e configuração on-line acessíveis e a integração com outras aplicações WirelessHART
  • Os dados de areia/erosão contínuos contribuem para operações seguras, minimizando os riscos de falha de integridade e erosão não controlada

Documentação e desenhos