Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha

Product Description

Otimize o desempenho com o Rosemount 3051S Transmissor de pressão em linha, a melhor solução da categoria na indústria. Esta plataforma escalável SuperModule™ é incomparável no que diz respeito ao desempenho de medições de pressão absoluta e manométrica, pois minimiza a variabilidade do processo e reduz a manutenção. Projetado para as soluções de sistema com conexão roscada direta, manifold ou selo, este transmissor de pressão em linha se conecta ao processo, fazendo com que a instalação seja rápida e rentável.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.

Características

  • Sua arquitetura escalável e incomparável otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões dos processos.
  • Projetado com conexões roscadas diretas ou manifolds e selos remotos para uma instalação rápida e rentável.
  • As classes de desempenho Ultra e Classic melhoram o controle de processo
  • A rangeabilidade 200:1 e a estabilidade de 15 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações.
  • A tecnologia piezorresistiva do sensor permite calibrar spans de 20,7 mbar a 689 bar (0,3 a 10.000 psi).
  • Integração contínua com HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART® e protocolos de FOUNDATION™ fieldbus para adaptabilidade das aplicações
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do laço elétrico e condições anormais de processos.
  • O display remoto oferece acesso fácil ao display do dispositivo e à conexão do laço

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 13 results for Parts & Accessories
: