Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Video Inspection Service

Serviço de inspeção remota para produtos de instrumentação de medição

Product Description

Representantes de clientes do mundo todo visitam a fábrica da Emerson para inspecionar instrumentos encomendados antes da entrega. Essa tarefa costumava ser feita presencialmente. No entanto, a Emerson implementou um novo sistema que permite que o processo de verificação seja conduzido virtualmente através de seu Serviço de inspeção por vídeo.

Detalhes do serviço

Os especialistas da Emerson podem inspecionar a qualidade e as especificações técnicas do produto remotamente através da inspeção de fotos ou por transmissão de vídeo. Isso permite interações com clientes ao vivo, sem a necessidade de viagens ou despesas adicionais. Nossa planta de testes de inspeção (ITP) atenderá às suas exigências e demandas para garantir os mesmos padrões elevados e requisitos de qualidade das visitas na fábrica.

Produto disponível para inspeção:

  • Medidores de vazão e densidade Micro Motion Coriolis
  • Transmissores de pressão, nível por pressão diferencial, vazão por pressão diferencial* e temperatura* Rosemount
  • * As restrições de tamanho podem variar.
Verificação da unidade:
  • Verificação de integridade
  • Verificação física
  • Verificação da placa
  • Verificação de material
Verificação da documentação:
  • Certificados de calibração
  • Certificados de teste hidrostático
  • Certificados de teste de PMI
  • Certificados de teste de pressão
  • Certificado de teste de raio-X
Serviços como verificação em uma estação AMS, recuperação de registros, verificações de desenho e avaliação de peças maiores do que 130 cm (51,18 pol.) ou com mais de 20 kg (44,09 lb) estão fora do escopo das inspeções por vídeo.

Documentos