Proteção CoreSense™

Copeland

Proteção CoreSense™

CoreSense Protection for Copeland Scroll™ compressors is an electronic module that serves as a superior replacement for most traditional AC and heat pump compressor contactors. Designed to help contractors troubleshoot residential air conditioning systems, CoreSense Protection modules use the compressor as a sensor to deliver active protection and diagnostic capabilities, improving overall system reliability. The module monitors both the compressor and system for damaging conditions such as short cycling, pressure trips, locked rotor and low voltage.

Compressores compatíveis
Scroll capacidade fixa (K5, K6) e de dois estágios (2, 3) monofásico
Aplicação
CA, HP, sistemas com duas fases (ESC1AFPT-CC-901)
Tensão de entrada
208-240 VCA monofásico
Capacidade de comunicação
TL (Serial)
Software compatível
Faultfinder App, Faultfinder PC (pode ser encontrado em "Download Software" abaixo)
Dimensões
Ver boletim AE

Características

  • Proteção ativa
  • Aumento da confiabilidade
  • Algoritmos e recursos avançados, como histórico de falhas e indicadores de LED
  • Contator de vida longa

Documentação e desenhos