Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830M23E-CKBNAB00

Servomotor de alta velocidade PACMotion, BiSS

Product Description

Perfeito para as mais diversas necessidades de movimentos assistidos, como robôs industriais, máquinas-ferramentas, maquinário para a indústria têxtil e de embalagens, além de outras aplicações similares de controle dinâmico de movimento.

Número da peça
IC830M23E-CKBNAB00
Torque contínuo (Nm)
1,16
Torque nominal (Nm)
0,98
Torque máximo (Nm)
3,86

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Peças de reposição para motores FANUC
  • Baixa inércia para posicionamento rápido
  • Capacidade de expansão com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • A conexão opcional por um único cabo simplifica a manutenção e instalação
  • Efeito de borda e distorção harmônica excepcionalmente baixos oferecem um desempenho consistentemente suave

Documentação e desenhos