Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-V150

Válvula de controle flangeada Fisher™ Vee-Ball™ V150

Descrição do Produto

A válvula de controle Fisher Vee-Ball V150 é sua melhor opção para desempenho e economia em uma ampla faixa de aplicações. Os designs de peças usinadas com precisão e de vedação balanceada pela pressão permitem a operação suave e precisa da válvula.

Certificações
Habilitado para SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emissão evasiva, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, cavitação, serviço contaminado, erosivo, baixa vazão, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de corpo flangeado elimina o parafuso de flange de linha exposto, reduz o alinhamento e o tempo de instalação e promove instalações seguras da válvula e integridade da tubulação.
  • A construção sólida da vedação esférica HD permite uma longa vida útil em aplicações exigentes.
  • O contorno preciso da Vee-Ball oferece uma característica de vazão de porcentagem igual modificada.
  • Materiais estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos. Essas construções estão em conformidade com NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
  • A inspeção e a substituição da vedação esférica são feitas na entrada do corpo da válvula, sem remoção do atuador ou desmontagem da válvula.
  • O corpo da válvula de peça única melhora a integridade estrutural do limite de pressão eliminando caminhos de vazamentos que podem ser causados por juntas com designs de válvula parafusada, de duas peças.
  • Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcionais são projetados com superfícies de eixo muito suaves e carga ativa para oferecer uma vedação excepcional.

Documentação e desenhos