Atuadores lineares elétricos em aplicação de modelagem de sopro

Atuadores lineares elétricos

Atuadores elétricos e cilindros permitem movimentos lineares rápidos e potentes com alta precisão e eficiência

Atuadores lineares elétricos melhoram a capacidade e a precisão da carga

Os atuadores elétricos da Emerson oferecem excelente precisão e repetibilidade, tornando-os a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e potentes com posicionamento flexível. Eles permitem que os fabricantes melhorem a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO).


Atuadores elétricos ou cilindros elétricos, como os atuadores lineares elétricos tipo haste da série SPRA da AVENTICS, são projetados para serem flexíveis e versáteis. Eles são fáceis de dimensionar e adaptar por meio de ferramentas e configuradores on-line interconectados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atuadores lineares elétricos melhoram a capacidade e a precisão da carga

Tecnologia versátil de parafusos

Enquanto normalmente há apenas um tipo de parafuso para atuador elétrico disponível no mercado, os atuadores elétricos AVENTICS série SPRA oferecem três tecnologias de parafuso. Estes incluem parafusos condutores, parafusos esfera (rolados com precisão) e parafusos de rolo.

Esta linha versátil de cilindros tipo haste permite que usuários nos setores de automóveis, de alimentos e bebidas, de embalagens e de ciências biológicas configurem atuadores automáticos para atender às necessidades de aplicação exigentes, em vez de se contentar com um padrão mediano.

Os parafusos condutores para atuadores elétricos têm uma força estática alta que pode suportar vibração excessiva. Eles operam silenciosamente e têm uma boa relação custo-benefício, tornando-os adequados para aplicações de bloqueio automático.

Os parafusos esfera rolados com precisão para atuadores elétricos são uma solução de alto desempenho que proporciona excepcional durabilidade e precisão para aplicações que precisam de qualidade ou rendimento ideal. São adequados para operações que exigem altas cargas, precisão e durabilidade.

Atuadores elétricos com parafusos de rolo são perfeitos para aplicações de alta precisão, cargas pesadas, ambientes severos e de alta velocidade.

Ative o JavaScript para usar este site.