Medição de nível do Transbordamento de Esgoto Combinado (CSO)​

Faça medições precisas da vazão e do nível para monitorar transbordamentos nos esgotos mais difíceis
1208 e 3490 em CSO

Evite descargas excessivas em poços de esgoto​

Os poços de esgoto gerenciam as vazões de águas residuais das populações urbanas. Em períodos de alta vazão, os sistemas combinados de esgoto podem exceder sua capacidade. Por isso, eles têm um sistema de descarga que despeja o excesso de águas residuais em rios, córregos ou outros corpos d'água próximos. Todas as descargas de águas residuais devem ser monitoradas e registradas para evitar grandes penalizações. Essas aplicações são difíceis, pois os instrumentos são frequentemente submersos, sofrem turbulências, operam em espaços restritos e estão propensos à corrosão e ao acúmulo de resíduos. O ambiente de aplicação dificulta o trabalho, e é por isso que a instalação precisa ser rápida e fácil. ​

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Evite descargas excessivas em poços de esgoto​
Ative o JavaScript para usar este site.