Medição de nível de silos de minério moído na produção de talco

Meça com precisão os níveis de concentração de lama na produção de talco, mesmo com os desafios do acúmulo de material pegajoso nas paredes do silo.
Aplicação em ambientes empoeirados

Monitoramento confiável de nível com tecnologia de radar e chave de nível

A lama concentrada no talco é engrossada em tanques de decantação, secada sob pressão e armazenada antes de ser processada para se transformar em pó. A lama concentrada, um produto intermediário, é armazenado em silos onde tende a prender-se nas paredes, normalmente criando acúmulos que dificultam a medição. A detecção precoce do acúmulo facilita a programação oportuna de ciclos de manutenção e limpeza, evitando interrupções inesperadas do processo. A medição precisa do conteúdo do silo ajuda os operadores a gerenciar e controlar o inventário e garantir a produção contínua. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitoramento confiável de nível com tecnologia de radar e chave de nível
Ative o JavaScript para usar este site.