Equipamento de lavanderia industrial

Equipamento de lavanderia industrial

Os componentes da Emerson otimizam o manuseio de água quente e fria, vapor, ar e gás combustível em equipamentos de lavanderia industrial.

Soluções de automação de fluidos para lavanderias industriais

A alta vazão e BTU exigidos pelos equipamentos de lavanderias industriais requerem componentes de controle de movimento e fluidos resistentes. Como parte da solução de plataforma completa da Emerson, as válvulas e os produtos de ar ASCO suportam a tensão das operações de lavanderias industriais. Nossa linha de produtos combina segurança e eficiência em todas as etapas do processo de lavanderia industrial: lavar, prensar, secar, separar, passar e dobrar.

Nossas soluções oferecem resultados otimizados com o serviço, a segurança e a confiabilidade inigualáveis da ASCO.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de automação de fluidos para lavanderias industriais

Soluções na prática

Lavagem em lote

A lavagem em lote usa uma série de compartimentos conectados que funcionam em uma etapa diferente da lavagem. Um trado em forma de saca-rolhas passa por cada compartimento para girar e empurrar a roupa gradualmente em cada etapa.

As primeiras etapas deixam de molho e lavam enquanto os compartimentos subsequentes realizam o enxágue. No final, o tecido lavado é empacotado pelo trado e compactado para facilitar o carregamento em secadores ou prensas.
 
As válvulas de pistão com sede inclinada ASCO oferecem alta vazão para melhorar a produtividade e reduzir os tempos de preenchimento.

Prensagem

A prensagem é realizada nas roupas após a lavagem para extrair a água restante. Isso reduz o consumo de energia e o tempo durante o processo de secagem.
Um lote inteiro de roupa é prensado entre duas placas grandes, unidas para espremer a água, que é drenada.
A prensagem pode ocorrer em temperaturas quentes para auxiliar o processo de secagem e deixar a roupa mais maleável.
A preparação confiável do ar e as válvulas solenoides ASCO aumentam o rendimento e minimizam o tempo de inatividade da máquina. 

Lavagem para serviços pesados

As lavadoras de serviço pesado, também chamadas de extratores de água, operam como lavadoras residenciais de carregamento frontal, mas com de 3 a 30 vezes a capacidade. Os tecidos são lavados em lotes únicos em uma câmara usando um ciclo de lavagem, centrifugação, enxágue e centrifugação final que emprega força centrífuga para extrair água e detergente.

As máquinas econômicas apresentam componentes que resistem às tensões do processo. As válvulas ASCO aumentam a longevidade e produtividade por meio de serviços, experiência, durabilidade e confiabilidade de primeira linha.

Secagem

Os secadores possuem um tubo cilíndrico ventilado que gira e permite que o ar flua. O ar é aquecido por um aquecedor a gás conectado ao tubo e aspirado pelo tubo à medida que ele gira. O ar quente flui através das roupas enquanto elas caem, aquecendo todas as áreas e a água nelas. A água é transformada em vapor, que por sua vez é expelido acima do tubo, resultando em têxteis secos e descomprimidos.

Os componentes ASCO de alta vazão e confiáveis ventilam o ar quente com segurança, oferecem tempos de secagem mais rápidos e reduzem os tempos de inatividade. 

Passar e dobrar

As máquinas de passar roupa usam um longo cilindro aquecido que gira para puxar os têxteis. Ele é firmemente pressionado contra um segundo cilindro rolante para comprimir os têxteis e remover vincos. 

As máquinas de dobrar usam uma correia transportadora para puxar as roupas e colocá-las sobre um rolo. O têxteis são colocados repetidamente sobre os rolos e atingidos por pulsos de ar para criar dobras cruzadas até ficarem perfeitamente dobrados.

As válvulas proporcionais e para vapor ASCO duráveis aumentam a eficiência do vapor e do ar e reduzem o tempo de inatividade da máquina.

Ative o JavaScript para usar este site.