Temperatura baixa

Temperatura baixa

A tecnologia de baixa temperatura oferece desempenho confiável em condições extremas para exceder os requisitos do setor.

Temperatura baixa ASCO

Tecnologia confiável para sistemas críticos em condições adversas

As válvulas solenoide e pneumáticas de baixa temperatura da Emerson operam de maneira reutilizável, mesmo em condições extremas. Materiais cuidadosamente selecionados e design especializado combatem o encolhimento, a inatividade e problemas relacionados.

A Emerson oferece as peças certificadas mais amplamente testadas, projetadas para operar em temperaturas de -40 a -60 °C (-40 a -76 °F). As válvulas são certificadas pela CSA, listadas na UL, aprovadas pela FM e projetadas com os modos de proteção necessários e aprovações globais para uso em áreas seguras e locais perigosos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia confiável para sistemas críticos em condições adversas

Como funciona

Válvulas solenoides de alta vazão

As Séries 362/562 oferecem desempenho ideal em condições severas. A seleção cuidadosa do material e os testes detalhados garantem que os elastômeros mantenham a flexibilidade e resistam ao encolhimento geralmente causado por baixas temperaturas.
O design altamente projetado das Séries 381 e 327 torna a operação eficiente em temperaturas tão baixas quanto -60 °C (-76 °F). O material selecionado para o design pode funcionar em ambientes extremamente adversos e corrosivos, geralmente encontrados em plataformas de petróleo offshore e near-shore.

Atuador Hydramotor®

Os controles de gás confiáveis da linha principal são essenciais para a segurança das operações. Em ambientes de baixa temperatura, você precisa de um atuador hydramotor confiável. Nossas soluções padrão de baixa temperatura lidam com as condições operacionais da válvula e do atuador até -40 °C (-40 °F). Também temos construções de válvulas disponíveis que oferecem desempenho confiável em temperaturas ambientes tão baixas quanto -50 °C (-58 °F).

Válvulas de corte de gás

A segurança é essencial em condições perigosas. Nossas válvulas de corte de gás de baixa temperatura passam por extensos testes para garantir que esse componente essencial da infraestrutura principal possa ser usado quando necessário. Fazemos parte do Programa de dados do cliente UL e desenvolvemos produtos que representam as ofertas mais amplamente testadas e certificadas do setor para baixas temperaturas ambientes. Nossa linha de produtos para baixas temperaturas atende aos requisitos oficiais para válvulas usadas em paragens de emergência e aplicações perigosas.

Válvulas de pico e retenção

O controle ligar/desligar do gás combustível deve ser confiável em ambientes comerciais e industriais, mesmo em ambientes de baixa temperatura. Nossos designs de válvulas solenoides de pico e retenção podem operar em temperaturas ambientes tão baixas quanto -40 °C (-40 °F).

Válvulas com comando pneumático

As válvulas com comando pneumático funcionam em ambientes adversos, controlando o vapor e a vazão agressiva de fluidos. Temperaturas de funcionamento tão baixas quanto -25 °C (-13 °F).

Acessórios

Os acessórios, incluindo a válvula de escape rápido e a caixa de junção à prova de explosão, possuem designs de baixa temperatura que os tornam ideais para instalações externas em locais perigosos.

Eles foram projetados para condições adversas com temperaturas tão baixas quanto -40 °C (-40 °F) e para operação em ambientes corrosivos.

Ative o JavaScript para usar este site.