Tecnologia de válvula solenoide

Tecnologia de válvula solenoide

A tecnologia de válvula solenoide avançada define novos padrões da indústria para confiabilidade, desempenho e consumo de energia. 

Dois operários com capacetes em uma planta de produção

Tecnologia solenoide melhorada eletronicamente

A tecnologia solenoide melhorada eletronicamente incorpora componentes eletrônicos de alta qualidade para alcançar uma redução drástica no consumo de energia e uma nova referência em confiabilidade. Um rigoroso teste simulou operação em cinco anos sem nenhuma falha do produto. A capacidade de aceitar alimentação tanto CA quando CC sem perder funcionalidade nem desempenho possibilita seu uso em diversas aplicações. A tecnologia inclui válvulas solenoides de duas, três e quatro vias e está disponível atualmente com aprovações de Classe I e Divisão 2.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia solenoide melhorada eletronicamente

Como funciona?

Função dos solenoides

A tecnologia solenoide é um dispositivo eletromecânico que controla a vazão de um meio através de um tubo abrindo ou fechando os orifícios da válvula. O conjunto do solenoide consiste em bobina, núcleo e base. Em uma válvula normalmente fechada, o núcleo é empurrado pela mola contra o orifício, evitando o fluxo na válvula. Quando a bobina é energizada, um campo magnético é produzido, elevando o núcleo e permitindo a vazão através da válvula.

Válvulas de duas vias

Os meios de controle das válvulas de duas vias fluem em uma direção. Eles são usados para permitir ou interromper a vazão de fluidos e estão disponíveis nos modelos normalmente fechado ou normalmente aberto e ação direta ou operada por piloto.

As válvulas de ação direta são usadas em sistemas com vazão baixa ou quando há diferencial de pressão baixa na válvula. Nas válvulas operadas por piloto, a pressão fornecida pelos meios das válvulas auxilia na abertura ou fechamento da válvula. Esse design é usado quando pressões altas e orifícios largos se encontram.

Válvulas de três vias

As válvulas de três vias geralmente são usadas para aplicar e extrair pressão do operador de diafragma de uma válvula de controle, cilindro de ação simples ou atuador giratório. Elas são encontradas nas versões de ação direta ou operada por piloto. Essas válvulas têm três conexões de tubo e dois orifícios (quando um está aberto, o outro está fechado e vice-versa). As válvulas de três vias podem ser adquiridas nos modelos normalmente fechado, normalmente aberto e universal.  

Válvulas de quatro vias

As válvulas de quatro vias geralmente são usadas para operar cilindros ou atuadores de ação dupla. Elas têm quatro ou cinco conexões de tubos: uma pressão, dois cilindros e um ou dois exaustores. Na posição A, a pressão é conectada a uma porta de cilindro, a outra é conectada ao exaustor. Na posição B, a pressão e o exaustor são revertidos nas portas dos cilindros. As válvulas de quatro vias são encontradas nas versões de ação direta, operada por piloto e montagem Namur.

Válvula de baixa potência soluciona problemas de locais remotos

Soluções com válvulas de baixa potência

Um fabricante de gás natural escolheu as válvulas solenoides de três e quatro vias melhoradas eletronicamente para atender às suas necessidades de baixa potência, confiabilidade e proteção contra surtos em operações remotas.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.