Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1823376010

AVENTICS™ Acoplamento de fecho, Série CP1 1823376010

€ 18,98
QTD:

Product Description

CP1-S-NW7,2-D080

Conexão D
NW 7,2
Conexão G
Ø 8
Tipo de conexão de ar comprimido
Bucha
Largura Nominal NW
7.2 mm
Fluxo nominal Qn
1500 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso por peça
0.07 kg
Material de caixa
Latão
Material manga de destravamento
Latão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material conexão
Latão

Características

  • Qn = 3.200 l/min

Documentação e desenhos