Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0821302427

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série MU1-RGS 0821302427

€ 28,97
QTD:

Product Description

MU1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS

Função
Regulador de pressão padrão
Componentes
Válvula de regulagem de pressão
Manômetros
sem manômetro
Local de montagem
À escolha
Tipo de regulador
Válvulas de regulagem de pressão à membrana
Conexão
G 1/8
Fluxo nominal Qn
450 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.
0.4 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
25 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
acionamento
mecânico
Função de regulador
Com exaustão de ar secundária
Alimentação de pressão
unilateral
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Peso
0.14 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Alta taxa de vazão possível devido à grande largura nominal
  • Design robusto
  • Caixa de metal
  • Adequado para operações em ambientes severos

Documentação e desenhos