Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-290D

Válvula para pistão operada por pressão ASCO™ série 290D

Product Description

A Série 290 da ASCO é uma válvula de pistão de corpo angular, ação direta, operada por pressão, criada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares. Uma ampla gama de opções, certificações e características estão disponíveis.

Atuação da válvula
Pneumático - Ar piloto
Material do corpo
Bronze, aço inoxidável
Meio
Líquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo combustível, água quente, óleo leve, oxigênio, vapor, água
Tamanho do tubo/porta
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de porta
NPTF, G/RP, solda de topo, braçadeira, flange
Função
2/2 normalmente fechada, 2/2 normalmente aberta, 2/2 biestável, 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
Vazão
De 2,8 Kv a 111 Kv
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Normas/regulamentações
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Características

  • Adequada para uma ampla gama de máquinas industriais e processos de fabricação
  • Alta confiabilidade, longa vida útil e corte estanque excepcional e repetível
  • O atuador ajustável permite acesso de 360° à porta piloto
  • O design modular oferece flexibilidade excepcional
  • Orifício de pilotagem grande e baixa histerese cria ciclos rápidos
  • Desenho de martelo anti-água e resistente à pressão traseira
  • Ampla gama de atuadores, opções, certificações e acessórios
  • Caixa de enchimento e atuador de alto desempenho, sem manutenção
  • Manutenção fácil e rápida sem a necessidade de remover o corpo da válvula da tubulação

Documentação e desenhos