Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-396

Válvulas de isolamento ASCO™ série 396

Product Description

A ASCO série 396 é uma família de válvulas de isolamento para controle de líquidos e gases agressivos na produção farmacêutica, bioquímica, fotográfica, química, analítica, de chips e pastilhas, e em aplicações de tecnologia ambiental. A válvula é adequada a todas as aplicações nas quais os fluidos não devem entrar em contato com as peças de metal (controle eletromagnético da válvula solenoide). O sistema de fole da Série 396 é feito de vedações PTFE e FFPM que oferecem alta confiabilidade funcional.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos técnicos, aço inoxidável
Meio
Gases e líquidos agressivos
Tamanho da porta/tubo
1/4 "
Tipo de porta
NPTF
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
24 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, interior
Normas/regulamentações
IP40, ISO

Características

  • Tamanhos grandes de orifícios fazem com que as válvulas sejam ideais para aplicações de alta pressão e alta taxa de vazão
  • Adequado para sistemas de lavagem rápida de meios corrosivos e roteamento de reagentes agressivos para recipientes de reação química e contêineres de resíduos
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações sem chumbo

Documentação e desenhos