Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-H118

Válvulas Hydramotor ASCO™ Série H118

Product Description

A Série H118 da ASCO consiste na combinação de atuador Hydramotor e válvula de gás de desligamento de segurança. São projetados para queimadores comerciais e industriais em aplicações como fornalhas, secadores, desidratadores, queimadores de conversão e aquecedores. O corpo em ferro fundido da válvula possui sede sintética macia, e uma mola de retorno de trabalho pesado integral fecha a válvula firmemente em 1 segundo ou menos quando há interrupção da corrente.

Atuação da válvula
Motorizada
Material do corpo
Ferro fundido
Fluido
Gás natural
Tamanho da ligação
1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
Flange, NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
Acima de 14,0 cv
Tensão
120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Perigoso, interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 4, Tipo 7, UL

Características

  • O atuador eletro-hidráulico autocontido e hermeticamente vedado, tipo tração, tem unidade de motor/bomba banhada a óleo, o que reduz o desgaste e aumenta a confiabilidade
  • A construção resistente e a ampla faixa de temperatura ambiente (-40 °C a 65 °C, -40 °F a 150 °F) permitem o uso em ambientes desafiadores
  • A caixa de uso geral Tipo 1 é item padrão, com opções de Tipo 4, 7 à prova d'água e caixa à prova de explosão para áreas classificadas
  • A Série H118 tem conexões NPT de 1 a 3 pol. e faixa de medição de vazão de ligação de extremidade do flange de 4 pol., faixa de vazão de 124 a 510 cv e pressão operacional de 0,2 bar a 1,3 bar (4 a 20 psi)
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Está disponível sobrecurso da junta da válvula e sensor elétrico de intertravamento opcional para comprovar o fechamento.
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Certificação UL, aprovação FM, certificação CSA

Documentação e desenhos