Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Tubing

Tubos pneumáticos plásticos ASCO™

Product Description

A ASCO Numatics oferece diversas opções de tubulação em poliuretano, polietileno e Nylon para aplicações de sistemas pneumáticos. As tubulações têm diâmetro exterior de 4 a 12 mm (5/32 a 1/2 pol.) Várias opções de cores disponíveis.

Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Tubulação de poliuretano Série Numatrol® com alta flexibilidade: esta tubulação permite fácil conexão a juntas farpadas com curvas acentuadas possíveis de menos de 1 pol.
  • Tubulação de polietileno de baixa densidade: esta tubulação leve e flexível possui propriedades dielétricas superiores, é facilmente vedada a quente e é impermeável a gases e umidade
  • Tubulação de náilon 11: esta tubulação de náilon flexível é usada para linhas de ar e de lubrificação, instrumentação e linhas de processo para substâncias químicas e solventes
  • Tubulação resistente a respingos de solda: esta tubulação é flexível e tem excelente raio de curvatura. É resistente a danos por dobra e a diversos tipos de substâncias químicas

Documentação e desenhos