Atuador de válvula pneumática tipo pinhão e cremalheira Bettis série RPE
Atuador de válvula pneumática tipo pinhão e cremalheira Bettis série RPE
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um atuador tipo pinhão e cremalheira robusto, para inúmeras aplicações de processos. Compacto e leve, adequado para configurações de tubulações apertadas. Disponível em 13 tamanhos
O acabamento eletroforético protege contra corrosão e oferece boa resistência química contra a maioria das bases, ácidos, solventes, álcalis e óleos em temperaturas normais
O invólucro e as tampas das extremidades recebem um pré-tratamento cromado e uma anodização antes da pintura.
Excelente durabilidade mecânica externa
Pinhões de alumínio anodizado duro de alta qualidade, que passaram por um teste de spray de sal de 500 horas.
Pinhões de aço inoxidável opcionais estão disponíveis para uma maior resistência à corrosão
As peças externas são de aço inoxidável ou de liga de alumínio com um tratamento com Deltatone para proteção e durabilidade ideais.
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, globo
Temperatura operacional
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options