Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ControlWave PAC

ControlWave® PAC - Controlador de automação de processos

Product Description

O Controlador de automação de processos ControlWave é um PLC/RTU híbrido de alto desempenho projetado para atender às exigentes demandas de controle industrial. Ele é muito flexível e capaz de satisfazer os requisitos das necessidades locais, expandidas, remotas e de E/S distribuídas. O controlador é ideal para aplicações de água/águas servidas, petróleo e gás e controle industrial.

Documentação e desenhos

Características

  • Processador poderoso e de alto desempenho
  • Até três portas Ethernet 10/100 MB
  • Até quatro portas de comunicação serial
  • Unidade básica de 4 e 8 slots de E/S
  • E/S com troca a quente
  • Bloqueio por tecla de segurança
  • As saídas analógicas mantêm o último valor e o valor predefinido no watchdog da CPU
  • As saídas discretas mantêm o último valor ou zero no watchdog da CPU
  • Ampla faixa de temperatura (-40 a +70 °C)
  • Classe I, Div. 2 de aprovação de CE e áreas classificadas
  • Padrões industriais abertos para programação, configuração e comunicação
  • As saídas discretas mantêm o último valor ou zero no watchdog da CPU