Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC758COMBLPC

Módulo de computação com painel PC RXi para telas de 12" a 24" (8 GB RAM, SSD de 32GB)

Product Description

O portfólio de exibição modular RXi - com painel de PC com várias opções de telas separáveis e unidades de computação maximizadas flexibilidade, desempenho e durabilidade

Número da peça
IC758COMBLPC
Processador
Processador Dual Core de 1.0 GHz
Memória
DDR3L DE 4 GB
Memória externa
SSD de 32 GB
Ethernet
2x canais Ethernet com 1 gigabit — RJ-45 padrão
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX e IECEx
Marítimo
ABS, BV, DNV GL e LR
Certificado pela UL, locais perigosos EUA/CAN
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2 e classe 3, divisão 1

Características

  • O paine‎l de PC com RXi vem com um processador Dual Core de 1.0 GHz ou um processador Quad Core de 1.2 GHz com 4 GB ou 8 GB de RAM DDR3 disponível
  • Padrão instalado no sistema operacional Windows 10 IOT Enterprise LTSB
  • O portfólio modular varia com telas de 7" a 24" com um formato widescreen, com modelos de 7" a 15" também disponíveis com telas legíveis na luz solar (SLR)
  • Eficácia em temperaturas superiores a 65 °C e inferiores a -20 °C com capacidade de funcionamento de ambientes internos ou externos
  • Telas classificadas como IP66, que protegem contra poeira, umidade e até mesmo jatos de água diretos

Documentação e desenhos