O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
[
]
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
As tags de gestão de ativos são dispositivos intrinsecamente seguros que usam a tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para permitir a identificação digital e o rastreamento de equipamentos da planta.
Construção robusta — A Tag de Gestão de Ativos tem uma construção robusta de plástico fenólico adequado para ambientes industriais hostis. O projeto à prova d'água é resistente a UV (ISO 4892-2), chama (UL 94 VO), vibração (IEC 68.2.6), choque (IEC 68.2.29) e impacto (IECIK06).
Versatilidade de montagem — Fácil instalação em novos conjuntos fornecidos de fábrica ou na base instalada existente utilizando um invólucro, garfo ou montagem universal.
Intrinsecamente seguro — Certificado para uso em locais perigosos para ambientes com gás e poeira.
Interface do usuário do cliente — Ao seu alcance, obtenha com rapidez e precisão as informações do ativo com o software Asset Connect projetado para se comunicar com a Tag de Gestão de Ativos. A versão em aplicativo está disponível para baixar via Google Play ou Apple App Store.
Identificação de ativos — Descubra a identidade de uma válvula com uma varredura e aproveite as informações detalhadas para fins de inventário e manutenção. Torne a coleta de informações de ativos mais segura, rápida e precisa. Reduza a necessidade de entrada de dados dispendiosa com caneta e papel, que é demorada e propensa a erros
Segurança e eficiência — Adquira informações sobre válvulas em áreas difíceis de alcançar ou classificadas, escaneando a tag a uma distância segura. Use o leitor portátil RFID para ler e escrever tags e registrar observações de reparo e recertificação em tempo real. Evite o longo processo de localização ou raspagem de placas de nomes para descobrir informações de ativos.
Manutenção proativa — Os dados de equipamentos atuais e precisos permitem uma abordagem mais proativa de manutenção e gerenciamento da planta.
Operacional: –40 °C a 85 °C (–40 °F a 185 °F) Armazenamento: –40 °C a 90 °C (–40 °F a 194 °F)
Frequência de operação
860–960 MHz (Mundial)
Materiais de construção
Invólucro da tag: PPS, sulfeto de polifenileno Suporte de montagem: aço inoxidável 316 Parafusos de montagem: aço com cromato de zinco compatível com RoHS
Estilos de montagem
Invólucro Garfo Universal
Distância mínima de faixa de leitura/gravação
Faixa de leitura de 20 pés (6,09 m) Faixa de gravação de 1 pé (0,30 m)
Aprovações para áreas classificadas
FM (EUA/Canadá) intrinsecamente seguro (consulte D104401X012) ATEX intrinsecamente seguro (consulte a D104402X012) IECEx intrinsecamente seguro (consulte D104403X012)